IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Tipo di prodotto
Perno filettato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
10
D2
7
SW
5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
6

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche