{"product":{"productId":"agid.4084","price":0.69,"name":"PERNO FILETTATO, ESAGONO INCASSATO CONESTREMITÀ SMUSSATA, DIN EN ISO4026M03X5, SW=1,5, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Perno filettato
con punta conica
acciaio inox
grezzo
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Tipo di prodotto
Perno filettato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M3
G=filettatura / per filettatur
M3
L=Lunghezza
5
D2
2
SW
1,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,2
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.