{"product":{"productId":"agid.4081","price":3.54,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, TESTA BASSA, DIN6912 M16X30,ACCIAIO 10.9 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
3,54 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 6912
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
30
SW=Apertura chiave
14
Classe di resistenza
10.9
D1
8
DK
24
K
10
Lg
max.
11
Ls
min.
5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5,35
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.