IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 6912
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8.8
D1
10
DK
30
K
12
Lg max.
14
Ls min.
6,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
6,32

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche