{"product":{"productId":"agid.4081","price":0.94,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, TESTA BASSA, DIN6912 M04X10,ACCIAIO INOX A2 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio inox A2
grezzo
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,94 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 6912
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
70
D1
2
DK
7
K
2,8
Lg
max.
3,5
Ls
min.
1,4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,48
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.