{"product":{"productId":"agid.4081","price":0.46,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, TESTA BASSA, DIN6912 M05X10,ACCIAIO 8.8 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
0,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 6912
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
8.8
D1
2,5
DK
8,5
K
3,5
Lg
max.
4,2
Ls
min.
1,8
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,88
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.