{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.58,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, DIN EN ISO4762 M06X10,ACCIAIO INOX A4 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio inox A4
grezzo
Unità di vendita
0,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
70
DK
10
K
6
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.