{"product":{"productId":"agid.35797","price":2.15,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, DIN EN ISO4762 M20X40,ACCIAIO 10.9 ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
zincatura galvanica
Unità di vendita
2,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
10.9
DK
30
K
20
Lg
max.
7,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota
M18 secondo la norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.