{"product":{"productId":"agid.35797","price":0.58,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, DIN EN ISO4762 M10X30,ACCIAIO 12.9 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
Unità di vendita
0,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
30
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
12.9
DK
16
E
9,15
K
10
Lg
max.
4,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota
M18 secondo la norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.