IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
12.9
DK
13
K
8
Lg max.
3,75
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota
M18 secondo la norma DIN 912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche