IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
DK
16
E
9,15
K
10
Lg max.
4,5
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5

Descrizione

Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche