IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 912
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
70
DK
13
K
8
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche