IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
C
Materiale Corpo base
POM
Materiale Componente
acciaio automatico
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
50
H=Altezza
32
Capacità di carico max. kN
20
H2
7
SW
24
T
14

Descrizione

Materiale, versione
Forma C: piedino POM, elemento sferico in acciaio automatico cementato, brunito.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche