IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
G
Versione 2
anti-slip plate
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio automatico
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
40
H=Altezza
29
Capacità di carico max. kN
17
H2
6
SW
19
T
12

Descrizione

Materiale, versione
Forma G: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.

Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Nota
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
La capacità di carico indicata nella tabella è una raccomandazione riferita al valore limite del carico statico permanente applicabile sul piedino articolato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche