{"product":{"productId":"agid.4072","price":28.27,"name":"APPOGGIO A SFERA D1=M16 D=50, H=32,FORMA:B, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Appoggio a sfera
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Diversi materiali
Unità di vendita
28,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
B
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M16
D=Diametro piatto
50
H=Altezza
32
Capacità di carico
max. kN
45
H2
7
SW
24
T
14
Descrizione
Materiale, versione
Forma A: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.