{"product":{"productId":"agid.4072","price":16.93,"name":"APPOGGIO A SFERA D1=M12 D=40, H=26,FORMA:D, POM, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Appoggio a sfera
POM
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato
- Diversi materiali
Unità di vendita
16,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
D
Materiale
Corpo base
POM
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Filettatura
M12
D=Diametro piatto
40
H=Altezza
26
Capacità di carico
max. kN
18
H2
6
SW
19
T
12
Descrizione
Materiale, versione
Forma C: piedino POM, elemento sferico in acciaio automatico cementato, brunito.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.