IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio automatico
D1=Filettatura
M20
D=Diametro piatto
60
H=Altezza
42
Capacità di carico max. kN
55
H2
8
SW
30
T
18

Descrizione

Materiale, versione
Forma A: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche