{"product":{"productId":"agid.4072","price":12.32,"name":"APPOGGIO A SFERA D1=M10 D=32, H=22,FORMA:A, ACCIAIO DA BONIFICA,COMP:ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Appoggio a sfera
acciaio da bonifica
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Diversi materiali
Unità di vendita
12,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a sfera
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio automatico
D1=Filettatura
M10
D=Diametro piatto
32
H=Altezza
22
Capacità di carico
max. kN
20
H2
5
SW
17
T
10
Descrizione
Materiale, versione
Forma A: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
Forma B:acciaio inox, finitura naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.