IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mandrino pressore
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
70,1
D1
21
D2
50
D3
22
H
32
H1
17
H2
4
H3
11

Descrizione

Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola: acciaio.
Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pressore: plastica PA 6.
Versione
Pomello a lobi, pressore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Perno filettato brunito.
Nota
Il pressore è fornito sciolto. Questo può essere semplicemente inserito a pressione sullo stelo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche