{"product":{"productId":"agid.4069","price":4.89,"name":"MANDRINO PRESSORE D=M08 L=64,6 RESINATERMOPLASTICA, COMP:ACCIAIO GRUB SCREWL1=L-4,6 MM"},"currency":"EUR"}
Mandrino pressore
resina termoplastica
- Mandrino filettato con volantino a lobi montato
- Montaggio semplice
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mandrino pressore
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
64,6
D1
18
D2
40
D3
18
H
25
H1
13
H2
3,5
H3
9
Descrizione
Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola: acciaio.
Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pressore: plastica PA 6.
Bussola: acciaio.
Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pressore: plastica PA 6.
Versione
Pomello a lobi, pressore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Perno filettato brunito.
Bussola zincata, passivata blu.
Perno filettato brunito.
Nota
Il pressore è fornito sciolto. Questo può essere semplicemente inserito a pressione sullo stelo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.