{"product":{"productId":"agid.4063","price":5.74,"name":"PIATTELLI DI SPINTA CON PERNO DISICUREZZA, D=32, D1=12,1, ACCIAIOAUTOM. BRUNITO E CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Piattelli di spinta
con perno di sicurezza
acciaio automatico
brunito e cementato
- Compatibile con steli filettati con testa a sfera
- Temprato
- Diversi modelli
Unità di vendita
5,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Versione 1
con perno di sicurezza
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito e cementato
D=Diametro piatto
32
D1
12,1
D2
22
D3
2,5
D4
14
H
15
H1
7
L
6,7
P
7,5
P1
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Con la spina trasversale, il perno filettato 07120 viene collegato con il piedino in modo stabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.