IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Versione 1
con perno di sicurezza
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito e cementato
D=Diametro piatto
16
D1
6,1
D2
12
D3
2
D4
7
H
9
H1
4
L
3,5
P
5
P1
2

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Con la spina trasversale, il perno filettato 07120 viene collegato con il piedino in modo stabile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche