{"product":{"productId":"agid.4063","price":2.76,"name":"PIATTELLI DI SPINTA CON PERNO DISICUREZZA, D=12, D1=4,6, ACCIAIO AUTOM.BRUNITO E CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Piattelli di spinta
con perno di sicurezza
acciaio automatico
brunito e cementato
- Compatibile con steli filettati con testa a sfera
- Temprato
- Diversi modelli
Unità di vendita
2,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Versione 1
con perno di sicurezza
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito e cementato
D=Diametro piatto
12
D1
4,6
D2
10
D3
2
D4
5
H
7
H1
2,5
L
3
P
4
P1
1,6
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Con la spina trasversale, il perno filettato 07120 viene collegato con il piedino in modo stabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.