{"product":{"productId":"agid.4060","price":1.48,"name":"PIATTELLI DI SPINTA D1=16, FORMA:S,ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piattelli di spinta
acciaio
- Viene utilizzato insieme a uno stelo filettato con puntale per il bloccaggio
- Materiale: acciaio o acciaio inox
- Forma S: piattello con bloccaggio, forma T: tipo basso, vasta superficie di serraggio con anello di bloccaggio
Unità di vendita
1,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
S
DIN
DIN 6311
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro piatto
16
D2
6,1
D4
12
H1
9
H2
4
T1
5
per perni filettati con puntale DIN 6332
M8
Descrizione
Materiale
Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.
Nota disegno
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto
1) Superficie d'appoggio
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto
1) Superficie d'appoggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.