IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella di pressione
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro
14
L=Lunghezza
11
D1
8
D2
8

Descrizione

Materiale
Rondella a pressione in acciaio automatico, anello di sicurezza in acciaio per molle.
Versione
a indurimento superficiale e brunito.
Nota
La rondella a pressione può essere inserita sulla vite dinamometrica con perni a sfera (07134) o perni filettati con puntale (07120) con una leggera pressione.
Con lo snodo sferico la rondella a pressione si adatta alla superficie da serrare.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche