{"product":{"productId":"agid.4057","price":13.48,"name":"RONDELLA DI PRESSIONE D=12 L=9 ACCIAIOAUTOM., COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Rondella di pressione
acciaio automatico
- Con lo snodo sferico la rondella di pressione si adatta alla superficie da serrare
- Accessori per viti dinamometriche
Unità di vendita
13,48 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella di pressione
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
acciaio
D=Diametro
12
L=Lunghezza
9
D1
6
D2
6
Descrizione
Materiale
Rondella a pressione in acciaio automatico, anello di sicurezza in acciaio per molle.
Versione
a indurimento superficiale e brunito.
Nota
La rondella a pressione può essere inserita sulla vite dinamometrica con perni a sfera (07134) o perni filettati con puntale (07120) con una leggera pressione.
Con lo snodo sferico la rondella a pressione si adatta alla superficie da serrare.
Con lo snodo sferico la rondella a pressione si adatta alla superficie da serrare.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.