{"product":{"productId":"agid.4054","price":110.49,"name":"VITE DINAMOMETRICA CON PUNTALE SFERICOD=M08X60 ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Vite dinamometrica
with ball thrust point
acciaio automatico
- Coppia di avvitamento regolabile tramite perno filettato
- Ideale per il serraggio di superfici oblique in combinazione con una rondella di pressione
- Zigrinatura ruvida per una buona presa
Unità di vendita
110,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite dinamometrica
Versione 1
with ball thrust point
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
60
D1
25
D2
6
D3
5,3
F1
N
40
F2
N
650
H
20
L1
7,5
L2
3
R
5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
F2 = Pressione finale massima
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.