IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura dinamometrica
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio automatico
D=Filettatura
M12
D1
60
D2
20
F1 N
40
F2 N
500
L
12
L1
22
L2
13
L3
40

Descrizione

Materiale
Dado in acciaio automatico.
Impugnatura in ghisa GJL 250.
Versione
Dado brunito.
Impugnatura in finitura naturale.
Nota
Il momento torcente necessario del pomello viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche