{"product":{"productId":"agid.4051","price":111.91,"name":"IMPUGNATURA DINAMOM. D=M08 GHISAGRIGIA, COMP:ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Impugnatura dinamometrica
ghisa grigia
- Coppia di avvitamento regolabile tramite perno filettato
Unità di vendita
111,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura dinamometrica
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio automatico
D=Filettatura
M8
D1
60
D2
20
F1
N
40
F2
N
900
L
12
L1
22
L2
13
L3
40
Descrizione
Materiale
Dado in acciaio automatico.
Impugnatura in ghisa GJL 250.
Impugnatura in ghisa GJL 250.
Versione
Dado brunito.
Impugnatura in finitura naturale.
Impugnatura in finitura naturale.
Nota
Il momento torcente necessario del pomello viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
F2 = Pressione finale massima
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.