{"product":{"productId":"agid.4048","price":106.88,"name":"VITE DINAMOMETRICA CON APPOGGIOD=M12X45 ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Vite dinamometrica
with trestle
acciaio automatico
- Coppia di avvitamento regolabile tramite perno filettato
- Zigrinatura ruvida per una buona presa
Unità di vendita
106,88 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite dinamometrica
Versione 1
with trestle
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
45
D1
25
D2
6
F1
N
40
F2
N
450
L1
20
L2
8
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
F2 = Pressione finale massima
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.