{"product":{"productId":"agid.4038","price":39.96,"name":"POM/ZIGR COPPIA/SERR REG DI.3 D=M08X40,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO, COP.:GRIGIONERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio
Unità di vendita
39,96 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
34
D=Filettatura
M8
H=Altezza
37,5
L=Lunghezza filettatura
40
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Coppia
Nm
0,1 - 0,3
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.
Versione
Perno passivato blu.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.