IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
34
D=Filettatura
M8
H=Altezza
37,5
T=Altezza di filettatura
14
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Coppia Nm
0,1 - 0,3
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola brunita.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche