{"product":{"productId":"agid.4038","price":35.68,"name":"POM/ZIGR COPPIA/SERR REG DI.2 D=M06,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRORAL7021, COMP:ACCIAIO, COP.:GRIGIONERAST. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio
Unità di vendita
35,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
H=Altezza
27
T=Altezza di filettatura
6
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Coppia
Nm
0,1 - 0,3
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola brunita.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.