IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura dinamometrica
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
40
Coppia Nm
0,25 - 0,5
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8

Descrizione

Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Perno in acciaio 5.8.
Versione
Impugnatura e vite di regolazione anodizzati.
Perno zincato.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, la manopola dinamometrica può dunque essere allentata senza problemi.

Precisione della coppia impostata ± 5%.
Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche