IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura dinamometrica
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
D=Filettatura
M8
Coppia Nm
0,25 - 0,5
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8

Descrizione

Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola in acciaio 5.8.
Versione
Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, il pomello di serraggio dinamometrico può dunque essere allentato senza problemi.

La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.

Precisione della coppia impostata ± 5%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche