{"product":{"productId":"agid.17798","price":78.63,"name":"IMPUGNATURA DINAMOM. DI.1 D=M06ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura dinamometrica
alluminio
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata
- Precisione della coppia impostata ± 5%
- Possibilità di assicurare la coppia impostata
Unità di vendita
78,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura dinamometrica
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M6
Coppia
Nm
0,1 - 0,25
D1
10
D2
26
D3
20
H1
2
H2
26
H3
8
Descrizione
Materiale
Impugnatura e vite di regolazione in alluminio.
Bussola in acciaio 5.8.
Bussola in acciaio 5.8.
Versione
Presa e vite di regolazione anodizzati.
Boccola brunita.
Boccola brunita.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di regolazione e una scala graduata. Il valore impostato può essere fissato mediante la vite di serraggio situata lateralmente. Il raggiungimento del valore di coppia desiderato è segnalato grazie a uno scatto udibile della manopola dinamometrica. Il momento di allentamento è superiore alla coppia di serraggio, il pomello di serraggio dinamometrico può dunque essere allentato senza problemi.
La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.
Precisione della coppia impostata ± 5%.
La versione con filettatura interna presenta un foro passante nella vite di regolazione che permette di utilizzare il pomello anche con barre filettate.
Precisione della coppia impostata ± 5%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.