IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con nipplo
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato e brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
34,8
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
15
Classe di resistenza
10.9
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
SW
4

Descrizione

Materiale
Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.
Versione
Perni temprati.
Viti e perni bruniti.
Nota
Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche