{"product":{"productId":"agid.16453","price":2.17,"name":"VITE DI PRESSIONE SENZA TESTA M08X27,8,ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
senza testa
acciaio
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Per punti di pressione e di appoggio puntiformi
Unità di vendita
2,17 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con nipplo
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
temprato e brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
27,8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
15
Classe di resistenza
10.9
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
SW
4
Descrizione
Materiale
Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.
Perni in acciaio per utensili.
Versione
Perni temprati.
Viti e perni bruniti.
Viti e perni bruniti.
Nota
Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.