IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con punta
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato e brunito
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
42
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
20
Classe di resistenza
10.9
D1
7
L2
2,6
L4
1,5
SW
5

Descrizione

Materiale
Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.
Versione
Perni temprati.
Viti e perni bruniti.
Nota
Le viti di pressione a punta trovano applicazione quando serve un fissaggio aggiuntivo con una determinato accoppiamento di forma.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche