IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
with ball thrust point
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
L1=Lunghezza
50
L=Lunghezza filettatura
41
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
SW
5

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche