{"product":{"productId":"agid.4035","price":0.76,"name":"PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICOD1=M06X24,5, L1=30, ACCIAIO SW=3"},"currency":"EUR"}
Perno filettato
with ball thrust point
acciaio
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 5.8
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
with ball thrust point
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M6
L1=Lunghezza
30
L=Lunghezza filettatura
24,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.