IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M6
L1=Lunghezza
30
L=Lunghezza filettatura
24
D2
4,5
D3
4
L2
6
L3
2,5
L5
2,2

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche