IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con perni
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
ottone
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
10.9
D1
5,5
L1
3,5
L3
2,4

Descrizione

Materiale
Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche