{"product":{"productId":"agid.14733","price":2.9,"name":"VITE DI PRESSIONE SENZA TESTA, CONFRENAFILETTO M05X8,5, SW=2,5, ACCIAIO10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
senza testa
acciaio
brunito
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
2,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
ottone
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
8,5
SW=Apertura chiave
2,5
Classe di resistenza
10.9
D1
3
L1
3,5
L3
1,3
Descrizione
Materiale
Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.