IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di prodotto
con perni
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
ottone
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
11,5
SW=Apertura chiave
3
D1
4
L3
1,9

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio inox 1.4305.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche