IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper
Forma
B
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Materiale Componente
metallo duro
G=Filettatura
M20
L=Lunghezza filettatura
50
B
12,7
SW
10
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Nota
La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche