IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Gripper
Forma
A
Versione 1
adjustable
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
A=Lunghezza filettatura
40
G=Filettatura
M16
SW
6
Sistema di fissaggio
filettatura esterna

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili temprato.
Nota
La filettatura esterna passante degli inserti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche