{"product":{"productId":"agid.4025","price":29.14,"name":"GRIPPER REGOLABILE M16X25, FORMA:CACCIAIO PER UTENSILI, COMP:METALLO DURO"},"currency":"EUR"}
Gripper
adjustable
acciaio per utensili
- Per l'integrazione in bracci di spinta, dispositivi di serraggio, ganasce, supporti oscillanti
- Compensazione precisa in base al tipo di serraggio tramite la filettatura esterna passante
- Temprato o metallo duro
Unità di vendita
29,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Gripper
Forma
C
Versione 1
adjustable
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Materiale
Componente
metallo duro
G=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
25
B
11,2
F
8
SW
8
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.
Nota
La filettatura esterna passante delle viti regolabili consente una compensazione precisa in base al tipo di serraggio.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Gli inserti in metallo duro sono fissati con saldatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.