{"product":{"productId":"agid.4022","price":21.02,"name":"PIASTRA DI SUPPORTO QUADRATO A=19,05-0,13 B=19,05 -0,13 METALLO DURO, CONZIGRINATURA FINE"},"currency":"EUR"}
Piastra di supporto
quadrato
metallo duro
- Per l'incollaggio o la saldatura
- Appoggio zigrinato e cuneiforme
Unità di vendita
21,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
quadrato
Versione 2
con zigrinatura fine
Materiale
Corpo base
metallo duro
A=Lunghezza
19,05 -0,13
B=Larghezza
19,05 -0,13
S
4
Descrizione
Materiale
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili zigrinati e a cuneo. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.