IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
quadrato
Versione 2
con zigrinatura fine
Materiale Corpo base
metallo duro
A=Lunghezza
12,7 -0,13
B=Larghezza
12,7 -0,13
S
3,2

Descrizione

Materiale
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili zigrinati e a cuneo. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche